10010 RVUV - Hydraulic quick coupling - Parker Profile - T series | Brasil
Loading_Icon

Hydraulic quick coupling - Parker Profile - T series

Peça #: 10010 RVUV
  • 10010 RVUV - Hydraulic quick coupling - Parker Profile - T series
10010 RVUV - Hydraulic quick coupling - Parker Profile - T series
Parker Hydraulics quick coupling system with Parker Tema Profile and body size 1/8" up to 2" for applications up to 450 bar.

Especificações técnicas

Diâmetro externo (mm):62
Tipo de conexão:0
Tamanho da rosca da conexão:0 inch
Válvula:without
Temperatura mínima de operação:0 °C
Temperatura máxima de operação:0 °C
Tamanho do corpo (in):1
Porca sextavada externa (mm):45
Versão:Stainless Steel
Comprimento (mm):88
Material:Stainless Steel
Material de vedação:FKM
Pressão de trabalho conectada (bar):250
Tipo:Coupling

Informações do item

desenhos CAD + arquivo

documentos relacionados

Encontre um Distribuidor

Divisão Contato

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
São José dos Campos
SP
Brasil
12247-015

Fone:+ 55 0800 727 5374