NSI系列无溢流快换接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

类型

连接类型

连接螺纹尺寸(英寸)

连接螺纹尺寸(毫米)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
NSI系列无溢流快换接头

NSI系列无溢流快换接头

该系列为无溢流型快换接头,公称通径3/6/9/12 mm,用于温度管理的应用,承压可达60公斤,目前可供材料为黄铜/不锈钢。

技术规格:

  • 最低运行温度: -20 °C
  • 直径: 6, 9, 12 nom
  • 应用: Thermal Management
  • 品牌: Parker
  • 配件连接类型: Female Thread, Male Thread
  • 交换式: French Profile
  • 最大运行压力: 870.24 psi, 60 bar
  • 最高运行温度: 392 °F, 200 °C
  • 介质: Gases, Pneumatic Media, Water
  • 阀门类型: Non-Spill / FlatFace
  • 包括阀门:
  • 版本: 平齐端面密封
  • 长度: 55,0 高达 99,3 mm
  • 六角螺母尺寸: 19 高达 35 mm
  • 外径: 22, 30, 42 mm
  • 结构材料: 黄铜/不锈钢
  • 密封材料: 氟橡胶

完整的产品说明

派克 NSI 系列,是一款无溢流型快换,使用了平齐端面阀芯设计。该系列快换使用紧凑型设计,使其适合用于空间有限的应用当中。NSI 系列快换,使用双手操作方式,如当连接或者断开时,需同时用到两只手。NSI 系列可用于水或者油的输送。


市场:

• 工业机械模具

• 电子冷却

• 电源转换和存储


特点/优点:

• 低压降

• 连接/断开时无溢流

• 为电子冷却应用而设计

• 优异的抗振动和抗机械应力


应用:

• 热管理

• 电子元件冷却应用

• 水和冷却液管路

相关文档(前身为“产品支持”)

Product Demos & Tutorials
HPCE Thermal Management Video
×
产品 类型 连接类型 连接螺纹尺寸(英寸) 连接螺纹尺寸(毫米)
NSI-251-16MCL-2 Coupling Male Thread - metric na 16
NSI-251-C16MCL-2 Coupling Male Thread - metric - 90° Elbow na 16
NSI-252-4MBE-2 Plug Male Thread - BSPP 1/4 na
NSI-371-6FB Coupling Female Thread - BSPP 3/8 na
NSI-372-6MBO Plug Male Thread - BSPP 3/8 na
NSI-501-8FB Coupling Female Thread - BSPP 1/2 na
NSI-502-8MBO Plug Male Thread - BSPP 1/2 na

687890
687614