H系列阴接头(液压、流体)的压力高达11000 psi,可连接H和PH系列阳接头。这些原创的H系列快换接头用途广泛。 H系列阳接头可连接与H和PH系列阴接头。这种快换的大规格可至4”,可配套双截止、单截止和直通型阀芯。凭借内外螺纹端口以及多种材质选项和宽泛的规格范围,H系列快换成为各种应用的理想选择。
双截止或单截止 - 带或不带阀芯的阴接头和阳接头可任意组合连接。
全流量选项 - 用作直通无阀连接时,额定压力范围可高达11,000 psi,其中阴接头和阳接头均不带阀芯。
带压连接选项 - PH系列阴接头可连接H系列带阀阳接头,当PH阴接头侧有残余压力时。建议仅需一端选用PH系列的阴接头或阳接头,而非两者。
技术参数:
• 规格:1/4” – 4”
• 材质:钢、铝、黄铜、316不锈钢
• 油口端:NPT外螺纹、NPTF内螺纹、ORB内螺纹、SAE 37度扩口接头
• 密封选项:丁腈橡胶、氟橡胶、乙丙橡胶
市场:
• 工业
•建筑
•石油和天然气
•农业
特点/优势:
•原创H系列多用途快换接头,广泛应用于各种场合
• 大规格可至 4""
• 带阀或不带阀的阴接头和阳接头可任意组合连接
• PH系列带压连接产品可连接由热膨胀引起的残余压力下的管路
• 外螺纹油口端选项增加了通用性
• 可选的套筒锁可免于意外断开
应用:
• 工业液压管路
• 食品和化学加工
• 水和冷却液管路
• 高压流体输送
• 行走机械
• 清洁设备