无溢流、化学兼容型快换接头 - FS系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
无溢流、化学兼容型快换接头 - FS系列

无溢流、化学兼容型快换接头 - FS系列

派克的不锈钢无溢流快换接头,非常适合于需要快速、方便地连接和断开,且更大限度的减少断开渗漏和连接夹气的化学品或腐蚀性流体管路。

技术规格:

  • 应用: 0, 0
  • 最大运行压力: 0 psi, 0 bar
  • 产品类型: 0
  • 最高运行温度: 0 °F, 0 °C
  • 阀门类型: 0
  • 最低运行温度: 0 °F
  • 主体尺寸: 0 inch
  • 流速: 0 gal/min
  • 连接类型: 0, 0, 0
  • 真空额定压力: 0
  • 阀体材料: 0
  • 密封材料: 0

完整的产品说明

FS系列快换接头的额定压力可达2000 psi。
派克的FS系列不锈钢无溢流快换接头,其平齐端面阀芯可更大限度地减少连接或断开时的夹气和溢流,以免污染环境。这些快换接头是封闭系统输送和分配化学品及其他流体的理想选择。FS系列阴接头和阳接头有多种尺寸可供选择。

技术特点:
• 尺寸:1/4"-1"
• 材料:316不锈钢
• 油口端:NPT外螺纹,NPTF内螺纹, UNF内螺纹
• 密封选项:氟橡胶、乙烯-丙烯、氯丁橡胶

市场:
• 化学加工和处理
• 食品加工
• 腐蚀性流体处理
• 农业

特点/优势:
• 单手即可轻松完成快插连接操作
• 采用耐腐蚀316不锈钢材料
• 氟橡胶密封可兼容许多化学品
• 平齐端面阀芯可更大限度地减少断开时的流体损失,减少环境污染并免于溢出造成的安全隐患。
• 平齐端面阀芯可更大限度地减少连接时的夹气量

应用:  
• 化学品分配系统
• 化学加工
• 食品加工
• 腐蚀性介质传输

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539