FET系列螺纹连接液压快换接头的额定压力高达6000psi。可与其他制造商的类似高压螺纹连接快换接头互换。重型油口端选项包括Code 62法兰头和衬垫。
派克的FET系列是高压 (6000 psi)无溢流液压快换接头。阴接头套筒和阳接头本体应手动拧在一起才能进行连接。这些坚固的液压快换接头采用抗冲击的高强度材料制成。
阴接头和阳接头配有不锈钢平齐端面阀芯,可在高达5000psi的残压下连接,也可在高达2500psi的残压下断开连接。当外部红色O型圈全部被套筒覆盖时,直观地表明已经完成了连接。
技术特点:
• 尺寸:3/8"到2"
• 材料:带有FNC涂层的碳钢,可延长耐用性,不锈钢阀芯(2"为碳钢阀芯)
• 油口端:NPTF内螺纹,ORB内螺纹,Code 62法兰头和衬垫
• 密封:丁腈橡胶、聚氨酯
市场:
• 石油和天然气
• 建筑
• 采矿
• 林业
特点/优势:
• 可与其他制造商的类似高压螺纹连接快换接头互换
• 尺寸3/8" - 1/1/2"为不锈钢阀芯,2"为碳钢阀芯
• 当外部红色O型圈全部被套筒覆盖时,直观地表明已经完成了连接。
• 可在残压下连接和断开
• 适用于严苛应用的抗冲击高强度材料
应用:
• 陆上钻井和油田设备
• 高脉冲工程机械
• 挖掘机属具
• 隧道掘进