无溢流、液体冷却快换接头 - NSG系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
无溢流、液体冷却快换接头 - NSG系列

无溢流、液体冷却快换接头 - NSG系列

无溢流的快换接头,适用于电子、服务器和超级计算机的液体冷却和热管理应用。

技术规格:

  • 应用: 0, 0, 0
  • 最大运行压力: 0 bar, 0 psi
  • 产品类型: 0
  • 最高运行温度: 0 °C, 0 °F
  • 阀门类型: 0
  • 最低运行温度: 0 °F
  • 主体尺寸: 0 mm
  • 流速: 0 gal/min
  • 连接类型: 0
  • 连接螺纹尺寸: 0 inch
  • 配件连接类型: 0
  • 软管内径: 0 inch
  • 六角螺母尺寸: 0 inch
  • 阀体材料: 0
  • 密封材料: 0

完整的产品说明

NSG系列是带平齐端面阀芯的干式快换接头。紧凑的设计使其适合于狭小空间。双手操作,即连接/断开时需要双手操作。

市场:
- 信息技术
- 电子产品
- 数据中心
- 超级计算机

特点/优势:
- 平齐端面阀芯可免于液体损失,并对电气元件进行优化保护
- 减少压降,以实现卓越的能源效率和系统性能
- 抗振动和旋转性能高
- 可兼容各种温度和流体的密封材料可供选择
- 清洁的制造工艺
- 全球制造和服务能力

应用:
- 液体冷却
- 热管理
- 数据中心
- 超级计算机
- 电子产品
- 服务器
- 机架式服务器系统

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539