SSH4-62Y-BSPP - ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列 | 中国
ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列
零件 #: SSH4-62Y-BSPP派克的通用快换接头用途广泛,适用于流体、气体或蒸汽管线需要快速、简便连接和断开的各种应用。 技术规格
阀体材料: | 316 Stainless steel |
连接类型: | Female BSPP |
阀体尺寸(英寸): | 1/2 |
半联轴器: | Female Coupler |
密封材料: | Fluorocarbon |
应用: | General Purpose |
连接螺纹尺寸(英寸): | 1/2 - 14 |
最大运行压力: | 5000 |
符合规格: | 0 |
最高运行温度: | 0 °C, 0 °F |
产品类型: | 0 |
最低运行温度: | 0 °F, 0 °C |
阀门类型: | 0 |
流速: | 0 gal/min, 0 L/min |
六角螺母尺寸: | 0 inch |
真空额定压力: | 0 bar, 0 inch-Hg |
球材料: | 0 |
阀门材料: | 0 |
镀层类型: | 0 |
数量:

本产品由授权的 Parker 经销商或部门提供。
找分销商