5020 - Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T | Brazil
Loading_Icon

Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T

Pieza #: 5020
  • 5020 - Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T
5020 - Acoplamiento rápido hidráulico con perfil de Parker, serie T
Sistema de acoplamiento rápido hidráulico con un tamaño del cuerpo desde 1/8" hasta 2" para aplicaciones de presión media de hasta 450 bar. Acoplamiento con perfil de Parker.

Especificaciones técnicas

Tamaño del cuerpo (pulg):1/2
Diámetro exterior (mm):30
Longitud (mm):46
Tipo de conexión:Rosca hembra
Tamaño de la rosca de la conexión:1/2 inch
Valvulaje:with
Temperatura mínima de funcionamiento:-30 °C
Temperatura máxima de funcionamiento:100 °C
Hexadecimal externo (mm):27
Versión:Standard
Material:Brass / Steel
Material de la junta:NBR
Presión de funcionamiento conectada (bares):320
Tipo:Plug

Información del artículo

Diseños en CAD + Archivos

Documentos relacionados

Encuentra un Distribuidor

División Contacto

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
São José dos Campos
São Paulo
Brazil
12247-015

Teléfono:0800 727 5374