2510 RVUV - 油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T | パーカーハネフィン
Loading_Icon

油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T

Part #: 2510 RVUV
  • 2510 RVUV - 油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T
2510 RVUV - 油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T
最大450 barまでの中圧用途のためのボディ寸法が1/8”~2”の油圧式クイック・カップリングシステム。Parkerプロファイル。

Technical Specifications

ボディサイズ (inch):1/4
外径 (mm):25
接続の種類:めねじ
接続ネジサイズ:1/4 inch
最低作動温度:-25 °C
バルブ調整:without
最高作動温度:200 °C
外部六角ボルト (mm):21
バージョン:Stainless Steel
長さ (mm):64
材料:Stainless Steel
シール材:FKM
接続動作圧力 (bar):250
種類:Coupling

Item Information

CAD Drawings + Files

Related Documents

Qty:
2510 RVUV - 油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T

This product is fulfilled by an authorized Parker distributor or division.

Find a Distributor

Division Contact

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071

Phone:03-6408-3901(営業本部)