BH6-61 - ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列 | Parker NA
Loading_Icon

ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列

零件 #: BH6-61
  • BH6-61 - ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列
BH6-61 - ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列
60 series brass nipple, ISO 7241-1 series B

技术规格

符合规格:0
半联轴器:Male Nipple
应用:General Purpose
最高运行温度:0 °F, 0 °C
最大运行压力:2200
产品类型:0
阀体尺寸(英寸):3/4
最低运行温度:0 °C, 0 °F
阀体材料:Brass
阀门类型:0
密封材料:Nitrile
流速:0 gal/min, 0 L/min
连接类型:Female NPTF
六角螺母尺寸:0 inch
连接螺纹尺寸(英寸):3/4 - 14
真空额定压力:0 bar, 0 inch-Hg
阀门材料:0
镀层类型:0

物品信息

CAD 图纸 + 文件

相关文档(前身为“产品支持”)

$57.96 /part
数量:
BH6-61 - ISO 7241 B标准多用途液压快换接头 - 60系列

本产品由授权的 Parker 经销商或部门提供。

已发货
Fastest Estimated Ship Date -
This product is not available for sale at this time.

找分销商

事业部 联系方式

QUICK COUPLING DIV
8145 LEWIS RD
MINNEAPOLIS
MN
UNITED STATES
55427

电话:7635447781