FEC-501-8FB - Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF | Parker NA

Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF