油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ボディサイズ (inch)

材料

シール材

接続動作圧力 (bar)

種類

バージョン

バルブ調整

長さ (mm)

外部六角ボルト (mm)

外径 (mm)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T

油圧式クイック・カップリング Parkerプロファイル シリーズ T

最大450 barまでの中圧用途のためのボディ寸法が1/8”~2”の油圧式クイック・カップリングシステム。Parkerプロファイル。

技術仕様

  • 最低作動温度: -25、-30 °C
  • 接続の種類: めねじ
  • 用途: 中圧
  • ボディサイズ: 1/8 - 2 inch
  • ブランド: Tema
  • 継手の接続の種類: めねじ
  • 交換の種類: Temaプロファイル
  • 建設材料: 真ちゅう、ステンレス鋼, 0
  • 最大作動圧力: 720 - 6520 psi, 50 - 450 bar
  • 溶剤: 化学流体、作動油、蒸気、水, 0, 0, 0
  • シール材: NBR、FKM, 0
  • 弁装置の種類: ポペット
  • 最高作動温度: 212、392 °F, 100、200 °C
  • 接続ネジサイズ: 1/8~2 inch

製品の詳細な説明

Parker製油圧式クイック・カップリング シリーズTは、低圧力降下と最大流量能力を特徴としています。このカップリング システムは、ダブルシャットオフまたは直流形バージョンとして利用可能です。2500は、シングルシャットオフバージョンとしても使用できます。カップリングとプラグのための圧力除去器であるため、接続は最大作動圧力まで可能です。高圧水用の特別バージョンもあります。
マーケット:
- 農業
- 自動車
- 石油・ガス
- 工程
- 発電
- 輸送
- 職業と自治体
- 防御
- 工業
- 機器ツール
- 運搬管理
- 構成
特徴/利点:
- 腐食を防止する真鍮製のカップリング
- 圧力除去器でも利用可能
- ダブルOングシールによるダブルの安全性
- 意図しないカップリング解除を防止する安全ロックリング
用途:
モバイル用途でも工業用途でも油圧システムと簡単に接続/切断
- トラクター
- トラック
- ホイールローダー
- 軍用車両
- プレス機
製品 ボディサイズ (inch) 材料 シール材 接続動作圧力 (bar) 種類 バージョン バルブ調整 長さ (mm) 外部六角ボルト (mm) 外径 (mm)
2310-QC 1/8 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard with 38 15 18
2310 V 1/8 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard with 38 15 18
2310 UV 1/8 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard without 38 15 18
2310 VUV 1/8 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard without 38 15 18
2510-QC 1/4 Brass / Steel NBR 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 V 1/4 Brass / Steel FKM 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 UV 1/4 Brass / Steel NBR 450 Coupling Standard without 64 21 25
2510 VUV 1/4 Brass / Steel FKM 450 Coupling Standard without 64 21 25
3810 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 UV 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Standard without 60 24 34
3810 VUV 3/8 Brass / Steel FKM 350 Coupling Standard without 60 24 34
3810 H 3/8 Brass, chromated NBR 350 Coupling High Pressure Water without 60 24 34
3810 HV 3/8 Brass, chromated FKM 350 Coupling High Pressure Water without 60 24 34
3810 HEP 3/8 Brass, chromated EPDM 350 Coupling High Pressure Water without 60 24 34
3810 H2 3/8 Brass, chromated NBR 350 Coupling High Pressure Water without 60 29 34
5010 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 V 1/2 Brass / Steel FKM 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 UV 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Standard without 65 30 40
5010 VUV 1/2 Brass / Steel FKM 300 Coupling Standard without 65 30 40
7510 3/4 Brass / Steel NBR 280 Coupling Standard with 73 38 52
7510 V 3/4 Brass / Steel FKM 280 Coupling Standard with 73 38 52
7510 UV 3/4 Brass / Steel NBR 280 Coupling Standard without 73 38 52
7510 VUV 3/4 Brass / Steel FKM 280 Coupling Standard without 73 38 52
10010 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Standard with 88 45 62
10010 V 1 Brass / Steel FKM 250 Coupling Standard with 88 45 62
10010 UV 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Standard without 88 45 62
10010 VUV 1 Brass / Steel FKM 250 Coupling Standard without 88 45 62
15010-QC 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard with 112 60 73
15010 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard with 112 60 73
15010 M 1 1/2 Brass NBR 50 Coupling Brass with 112 60 73
15010 MV 1 1/2 Brass FKM 50 Coupling Brass with 112 60 73
15010 UV 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard without 112 60 73
15010 VUV 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard without 112 60 73
10011 V 1 Brass / Steel FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
15011-QC 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Coupling Pressure Eliminator with 112 60 73
15011 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Coupling Pressure Eliminator with 112 60 73
3821 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
3821 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
5021-QC 1/2 Brass / Steel NBR 320 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 V 1/2 Brass / Steel FKM 320 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
7521-QC 3/4 Brass / Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
7521 V 3/4 Brass / Steel FKM 300 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
10021 1 Brass / Steel NBR 280 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10021 V 1 Brass / Steel FKM 280 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
15021 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Plug Pressure Eliminator with 107 60 67
15021 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Plug Pressure Eliminator with 107 60 67
7521 S 3/4 Brass / Steel NBR 300 Super Nipple Pressure Eliminator with 53 36 39
2310 RV 1/8 Stainless Steel FKM 200 Coupling Stainless Steel with 38 15 18
2310 RVUV 1/8 Stainless Steel FKM 200 Coupling Stainless Steel without 38 15 18
2510 RV 1/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 64 21 25
2510 RVUV 1/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel without 64 21 25
3810 RV 3/8 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel with 60 24 34
3810 RVUV 3/8 Stainless Steel FKM 350 Coupling Stainless Steel without 60 24 34
5010 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel with 65 30 40
5010 RVUV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel without 65 30 40
7510 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 73 38 52
7510 RVUV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel without 73 38 52
10010 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 88 45 62
10010 RVUV 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel without 88 45 62
15010 RV 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Coupling Stainless Steel with 112 60 73
15010 RVUV 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Coupling Stainless Steel without 112 60 73
20010 RV 2 Stainless Steel FKM 120 Coupling Stainless Steel with 144 75 90
20010 RVUV 2 Stainless Steel FKM 120 Coupling Stainless Steel without 144 75 90
2320 RV 1/8 Stainless Steel FKM 200 Plug Stainless Steel with 36 15 17
2320 RFV 1/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 200 Plug Stainless Steel with 38 15 17
2320 RUV 1/8 Stainless Steel na 200 Plug Stainless Steel without 36 15 17
2520 RV 1/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 45 19 21
2520 RFV 1/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Plug Stainless Steel with 45 19 21
2520 RFV2 1/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 170 Plug High Pressure Water with 45 19 21
2520 RUV 1/4 Stainless Steel na 250 Plug Stainless Steel without 45 19 21
2520 RHUV 1/4 Stainless Steel na 450 Plug Stainless Steel without 45 19 21
20010-QC 2 Brass / Steel NBR 180 Coupling Standard with 144 75 90
20010 V 2 Brass / Steel FKM 180 Coupling Standard with 144 75 90
20010 UV 2 Brass / Steel NBR 180 Coupling Standard without 144 75 90
2320 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 36 15 17
2320 V 1/8 Brass / Steel FKM 200 Plug Standard with 38 15 17
2320 UV 1/8 Brass / Steel na 200 Plug Standard without 36 15 17
2520 1/4 Brass / Steel NBR 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 V 1/4 Brass / Steel FKM 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 UV 1/4 Brass / Steel na 450 Plug Standard without 45 19 21
3820 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Standard with 42 22 24
3820 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Plug Standard with 42 22 24
3820 UV 3/8 Brass / Steel na 350 Plug Standard without 38 22 24
5020 1/2 Brass / Steel NBR 320 Plug Standard with 46 27 30
5020 V 1/2 Brass / Steel FKM 320 Plug Standard with 46 27 30
5020 UV 1/2 Brass / Steel na 320 Plug Standard without 42 27 30
7520-QC 3/4 Brass / Steel NBR 300 Plug Standard with 52 36 39
7520 V 3/4 Brass / Steel FKM 300 Plug Standard with 52 36 39
7520 UV 3/4 Brass / Steel na 300 Plug Standard without 47 36 39
10020 1 Brass / Steel NBR 280 Plug Standard with 60 46 49
10020 V 1 Brass / Steel FKM 280 Plug Standard with 60 46 49
10020 UV 1 Brass / Steel na 280 Plug Standard without 53 46 49
15020 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 107 60 67
15020 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Plug Standard with 107 60 67
15020 M 1 1/2 Brass NBR 50 Plug Brass with 107 60 67
15020 MV 1 1/2 Brass FKM 50 Plug Brass with 107 60 67
15020 UV 1 1/2 Brass / Steel na 200 Plug Standard without 107 60 67
20020-QC 2 Brass / Steel NBR 180 Plug Standard with 142 75 85
20020 V 2 Brass / Steel FKM 180 Plug Standard with 142 75 85
20020 UV 2 Brass / Steel na 180 Plug Standard without 142 75 85
7520 S 3/4 Brass / Steel NBR 300 Super Nipple Standard with 52 36 39
3811 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
3811 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
5011 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5011 V 1/2 Brass / Steel FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
7511 3/4 Brass / Steel NBR 280 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
7511 V 3/4 Brass / Steel FKM 280 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
10011-QC 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
2520 RFUV2 1/4 Stainless Steel na 170 Plug Stainless Steel without 45 19 21
3820 RV 3/8 Stainless Steel FKM 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 RF 3/8 Stainless Steel, Brass Valve NBR 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 RUV 3/8 Stainless Steel na 300 Plug Stainless Steel without 38 22 24
3820 RFUV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve na 170 Plug Stainless Steel without 38 22 24
5020 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Plug Stainless Steel with 46 27 30
5020 RUV 1/2 Stainless Steel na 300 Plug Stainless Steel without 42 27 30
7520 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 52 36 39
7520 RUV 3/4 Stainless Steel na 250 Plug Stainless Steel without 47 36 39
10020 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 60 46 49
10020 RUV 1 Stainless Steel na 250 Plug Stainless Steel without 53 46 49
15020 RV 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Plug Stainless Steel with 107 60 67
20020 RV 2 Stainless Steel FKM 120 Plug Stainless Steel with 142 75 85
3811 RV 3/8 Stainless Steel FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
3811 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
5011 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5011 RFV 1/2 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
7511 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
7511 RFV 3/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
10011 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
10011 RFV 1 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
3821 RV 3/8 Stainless Steel FKM 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
3821 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
5021 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 RFV 1/2 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
7521 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
7521 RFV 3/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
10021 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10021 RFV 1 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10000-PSN 1 n/a FKM 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
2315-QC 1/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 66 n/a n/a
2516-QC 1/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 145 n/a n/a
2526-QC 1/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug n/a 145 n/a n/a
3800-PSN 3/8 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
3816-QC 3/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 145 n/a n/a
3826 3/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug n/a 145 n/a n/a
5000-PSN 1/2 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
7500-PSN 3/4 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
7500-PSV 3/4 n/a FKM 0 Seal-Kit for Plug n/a n/a n/a n/a
7516-QC 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 195 n/a n/a
20020 RHV2 2 Stainless steel, Brass valve FKM 120 Plug Standard with 142 75 85
2310 RFV 1/8 Stainless steel, Brass valve FKM 200 Coupling Standard with 38 15 18
2320-125 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 38 15 18
2320A-125 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 36 15 18
2320B-126 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 55 18 20
2520 RF 1/4 Stainless steel, Brass valve NBR 250 Plug Standard with 45 19 21
5011 SM 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
7511 NPT 3/4 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
7521 S02 3/4 Brass / Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 72 38 52
7526 G 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A 195 n/a n/a
10010 EP 1 Brass / Steel EPDM 250 Coupling Standard with 88 45 60
10010 NPT 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Standard with 88 45 60
10010 RVNPT 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 88 45 60
10011 NPT 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 60
10016 1 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
10020 EP 1 Brass / Steel EPDM 250 Plug Standard with 61 46 49
10020 M 1 Brass NBR 250 Plug Brass with 61 46 49
10020 UVNPT 1 Steel NBR 250 Plug Standard Without 61 46 49
10021 NPT 1 Brass / Steel NBR 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10021 S 1 Brass / Steel NBR 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10026 1 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
15010 EP 1 1/2 Brass / Steel EPDM 200 Coupling Standard with 112 60 73
15010 RVNPT 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Coupling Stainless Steel with 112 60 73
15015 1 1/2 Brass / Steel N/A 0 Dust Protection for Coupling with N/A N/A N/A
15020 EP 1 1/2 Brass / Steel EPDM 200 Plug Standard with 107 60 67
15020 RVNPT 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Plug Stainless Steel with 107 60 67
15025 1 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
20010 RHV2 2 Stainless Steel FKM 120 Coupling Stainless Steel with 144 75 90
20015-QC 2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
20025-QC 2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
2310 EP 1/8 Brass / Steel EPDM 200 Coupling standard with 38 15 18
2310 NPT 1/8 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard with 38 15 18
2320-126 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 36 15 17
2510 EP 1/4 Brass / Steel EPDM 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 NPT 1/4 Brass / Steel NBR 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 RFV 1/4 Stainless steel, Brass valve FKM 250 Coupling Stainless Steel with 64 21 25
2510 RVNPT 1/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 64 21 25
2510 VUVNPT 1/4 Brass / Steel FKM 450 Coupling Standard Without 64 21 25
2520 EP 1/4 Brass / Steel EPDM 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 NPT 1/4 Brass / Steel NBR 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 RVNPT 1/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 45 19 21
2520 UVNPT 1/4 Steel N/A 450 Plug Standard without 45 19 21
3810 EP 3/8 Brass / Steel EPDM 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 REP 3/8 Stainless Steel EPDM 300 Coupling Stainless Steel with 60 24 34
3811 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
3820 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Standard with 42 22 24
3820 REP 3/8 Stainless Steel EPDM 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 UVNPT 3/8 Steel N/A 350 Plug Standard without 38 22 24
3821 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Pressure Eliminator with 42 22 24
5010 EP 1/2 Brass / Steel EPDM 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 REP 1/2 Stainless Steel EPDM 300 Coupling Stainless Steel with 65 30 40
5010 RVNPT 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel with 65 30 40
5011 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5011 RN 1/2 Stainless Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5016 BK 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
5016-QC 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
5020 EP 1/2 Brass / Steel EPDM 300 Plug Standard with 46 27 30
5020 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Plug Standard with 46 27 30
5020 REP 1/2 Stainless Steel EPDM 300 Plug Stainless Steel with 46 27 30
5020 RHUV 1/2 Stainless Steel N/A 300 Plug Standard without 42 27 30
5020 UVNPT 1/2 Steel N/A 320 Plug Standard without 42 27 30
5021 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 RF 1/2 Stainless steel, Brass valve 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 RN 1/2 Stainless Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5026-QC 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
7510 EPUV 3/4 Brass / Steel EPDM 280 Coupling Standard Without 73 38 52
7510 RVNPT 3/4 Stainless Steel FKM 280 Coupling Stainless Steel with 73 38 52
7516 G 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
7520 NPT 3/4 Brass / Steel NBR 280 Plug Standard with 52 36 39
7520 RVNPT 3/4 Stainless Steel FKM 280 Plug Stainless Steel with 52 36 39
7520 SUV 3/4 Brass / Steel N/A 300 Plug Standard without 47 36 39
7520 UVNPT 3/4 Steel N/A 300 Plug Standard without 47 36 39
7520 VNPT 3/4 Brass / Steel FKM 280 Plug Standard with 52 36 39
7520-26 3/4 Brass / Steel NBR 280 Plug Standard with 52 36 39
7521 NPT 3/4 Brass / Steel NBR 280 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
7526 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
GR10-QC 1 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR3-QC 3/8 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR5 1/2 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR7 3/4 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A

687365
687614