Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF

Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF

Sistema de acoplamiento rápido frontal plano con un tamaño de cuerpo desde 1/8" hasta 1" para aplicaciones de presión media de hasta 450 bar. Sistema de acoplamiento con un perfil conforme a la norma ISO 16028.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -30 °C
  • Tipo de conexión: Rosca hembra, 0, 0, 0
  • Aplicación: Presión media
  • Tamaño del cuerpo: 1/8 - 1 inch
  • Marca: Tema
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 16028
  • Tipo de intercambio: ISO 16028
  • Medio: 0, 0, Fluidos químicos, fluidos hidráulicos, vapor, agua, 0
  • Presión de trabajo máxima: 2900, 3620, 4560, 6520 psi, 200, 250, 315, 450 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • Tipo de válvula: Sin derrames/Cara plana
  • Tipo de conexión de racor: Rosca hembra, 0, 0, 0
  • Longitud: De 35 a 146 mm
  • Tamaño hexagonal: De 17 a 65 mm
  • Diámetro exterior: De 18,6 a 60 mm
  • Materiales de fabricación: Acero, latón/acero, acero inoxidable, 0, 0
  • Material de la junta: NBR, FKM, 0, 0, 0
  • Presión de trabajo: 200, 250, 315, 450 bar
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie FEM/IF de acoplamientos rápidos de cara plana de Parker está fabricada de conformidad con la norma ISO 16028 y es compatible con otras series que cumplen con la misma norma. Estos acoplamientos ofrecen una desconexión libre de fugas con una pérdida mínima de aceite durante el desacoplamiento. Gracias al diseño de la válvula, el acoplamiento tiene una caída de presión mínima y, por lo tanto, alcanza la máxima rentabilidad. La versión estándar de la serie FEM/IF está disponible en acero o acero inoxidable.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Función de bloqueo de seguridad como estándar para evitar el desacoplamiento involuntario
- La gama FEC con eliminador de presión permite una conexión sin esfuerzo bajo presión estática (hasta la presión de trabajo nominal)
- Las gamas FEMP y FECP con funciones de empuje y extracción son adecuadas para placas múltiples o cuando el acoplamiento se fija en una aplicación

Aplicaciones:
Conexión/desconexión de rotura en seco fácil en sistemas hidráulicos, para aplicaciones móviles e industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Herramientas hidráulicas
- Prensas
- Máquinas de moldeo
Productos

687PDC
687614