Acoplamiento rápido hidráulico de cara plana con perfil de Parker, serie FF | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño del cuerpo (pulg)

Tipo

Versión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acoplamiento rápido hidráulico de cara plana con perfil de Parker, serie FF

Acoplamiento rápido hidráulico de cara plana con perfil de Parker, serie FF

Sistema de acoplamiento rápido de cara plana con tamaños del cuerpo de 1/4" a 1" para aplicaciones de presión media de hasta 800 bar. Sistema de acoplamiento con perfil de Parker.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -30 °C
  • Tipo de conexión: Rosca hembra
  • Aplicación: Presión media
  • Tamaño del cuerpo: 1/4 - 1 inch
  • Marca: Tema
  • Tipo de conexión de racor: Rosca hembra
  • Tipo de intercambio: Perfil Tema
  • Presión de trabajo máxima: 5070, 5800, 6520, 7250, 11600 psi, 350, 400, 450, 500, 800 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • Medio: Fluidos químicos, fluidos hidráulicos, vapor, agua, 0, 0, 0
  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de válvula: Sin derrames/cara plana
  • Longitud: De 65 a 175 mm
  • Tamaño hexagonal: De 25 a 65 mm
  • Diámetro exterior: De 28 a 70 mm
  • Materiales de fabricación: Latón/acero
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie FF de acoplamientos rápidos de cara plana de Parker consta de un sistema de acoplamiento de rotura en seco con perfil propio de Parker. Durante la desconexión no hay pérdida de aceite y durante la conexión no entra aire en el sistema. Este sistema de acoplamiento también está disponible con eliminador de presión; es decir, la conexión es posible en condiciones de presión estática/residual hasta alcanzar la presión de trabajo. Un anillo de bloqueo de seguridad adicional evita la desconexión involuntaria. La serie FF se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Acoplamiento rápido de rotura en seco, sin pérdida de aceite durante la desconexión y solamente con una caída de presión mínima
- Manejo con una sola mano para lograr una conexión rápida y sencilla
- Anillo de bloqueo de seguridad para evitar la desconexión involuntaria
- Dos veces más seguro mediante un doble sellado en la conexión
- También disponible con eliminador de presión

Aplicaciones:
Fácil conexión/desconexión de rotura en seco en los sistemas hidráulicos, tanto en aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Herramientas hidráulicas
- Herramientas hidráulicas de alta presión
- Prensas
- Máquinas de moldeo
Productos Tamaño del cuerpo (pulg) Tipo Versión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg) Material de la junta
FF2510 1/4 Coupling Standard 1/4 NBR/PUR
FF3810 3/8 Coupling Standard 3/8 NBR/PUR
FF5010 C 1/2 Coupling Standard 1/2 NBR/PUR
FF5010 CV 1/2 Coupling Standard 1/2 FKM
FF7510 C 3/4 Coupling Standard 3/4 NBR
FF7510 CV 3/4 Coupling Standard 3/4 FKM
FF10010 C 1 Coupling Standard 1 NBR
FF10010 CV 1 Coupling Standard 1 FKM
FF2520 1/4 Plug Standard 1/4 NBR/PUR
FF3820 3/8 Plug Standard 3/4 NBR/PUR
FF5020 C 1/2 Plug Standard 1/2 NBR/PUR
FF5020 CV 1/2 Plug Standard 1/2 FKM
FF7520 C 3/4 Plug Standard 3/4 NBR/PUR
FF7520 CV 3/4 Plug Standard 3/4 FKM
FF10020 C 1 Plug Standard 1 NBR/PUR
FF10020 CV 1 Plug Standard 1 FKM
FF2521 1/4 Plug Pressure Eliminator 1/4 NBR/PUR
FF3821 3/8 Plug Pressure Eliminator 3/8 NBR/PUR
FF5021 C 1/2 Plug Pressure Eliminator 1/2 NBR/PUR
FF7521 C 3/4 Plug Pressure Eliminator 3/4 NBR/PUR
FF10021 C 1 Plug Pressure Eliminator 1 NBR/PUR
FF5010 CE 1/2 Coupling for Muliplate 1/2 NBR
FF7510 CE 3/4 Coupling for Muliplate 3/4 NBR
FF7510 CEV 3/4 Coupling for Muliplate 3/4 FKM
FF5021 CE 1/2 Plug Pressure Eliminator for Multiplate 1/2 NBR/PUR
FF7521 CE 3/4 Plug Pressure Eliminator for Multiplate 3/4 NBR/PUR
FF10016 1 Dust Protection for Coupling n/a n/a
FF10026 1 Dust Protection for Plug n/a n/a
FF2516 1/4 Dust Protection for Coupling n/a n/a
FF2526 1/4 Dust Protection for Plug n/a n/a
FF3816 3/8 Dust Protection for Coupling n/a n/a
FF3826 3/8 Dust Protection for Plug n/a n/a
FF5016 1/2 Dust Protection for Coupling n/a n/a
FF5026 1/2 Dust Protection for Plug n/a n/a
FF7516 3/4 Dust Protection for Coupling n/a n/a
FF7526 3/4 Dust Protection for Plug n/a n/a
FF10010-150C 1 Coupling Standard 1 1/2 NBR
FF10010-150RV 1 Coupling Standard 1 1/2 FKM
FF10020-150RV 1 Plug Standard 1 1/2 FKM
FF3810-50 3/8 Coupling Standard 1/2 NBR
FF3820-50 3/8 Plug Standard 1/2 NBR
FF5010-75C 1/2 Coupling Standard 3/4 NBR
FF5010-75CV 1/2 Coupling Standard 3/4 FKM
FF5020-75C 1/2 Plug Standard 3/4 NBR
FF7510-100C 3/4 Coupling Standard 1 NBR
FF7520-100C 3/4 Plug Standard 1 NBR
FF10000-PSPU 1 Seal kit N/A N/A PUR
FF7500-PSPU 3/4 Seal kit N/A N/A PUR

687PDC
687614